Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | Classe d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 150 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | V0 | PA | I | |||
2.31 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
3.28 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
4.21 € | 50 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
5.16 € | 50 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
6.12 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
7.04 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
7.97 € | 25 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
8.92 € | 25 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
9.87 € | 25 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
10.79 € | 20 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
11.75 € | 20 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
12.67 € | 20 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
13.59 € | 20 | 7 jours | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
14.53 € | 20 | Devis | Gris | 3 | 78 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 jours | Bleu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | Devis | Vert-jaune | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
- | 27 | Devis | Gris | - | 20.8 | - | - | - | |||
1.40 € | 150 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 jours | Bleu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 14 jours | Vert-jaune | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 44 jours | Bleu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 jours | Vert-jaune | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | Devis | Gris | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 jours | Bleu | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 80 jours | Vert-jaune | 3 | 5.2 | - | - | I | |||
- | 43 | Devis | Gris | - | 20.8 | - | - | - | |||
- | 35 | Devis | Gris | - | 26 | - | - | - | |||
- | 30 | Devis | Gris | - | 31.2 | - | - | - | |||
- | 26 | Devis | Gris | - | 36.4 | - | - | - | |||
- | 23 | Devis | Gris | - | 52 | - | - | - | |||
- | 19 | Devis | Gris | - | 52 | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | Gris | - | 57.2 | - | - | - | |||
- | 55 | Devis | Gris | - | 15.6 | - | - | - | |||
- | 43 | Devis | Gris | - | 20.8 | - | - | - | |||
- | 18 | Devis | Gris | - | 26 | - | - | - | |||
- | 50 | Devis | Gris | - | 31.2 | - | - | - | |||
- | 13 | Devis | Gris | - | 78 | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | Gris | - | 62.4 | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | Gris | - | 62.4 | - | - | - | |||
- | 50 | Devis | Gris | - | 20.8 | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | Gris | - | 88.40 | - | - | - | |||
- | 50 | Devis | Gris | - | 26 | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | Gris | - | 72.8 | - | - | - | |||
- | 25 | Devis | Gris | - | 46.8 | - | - | - | |||
9.56 € | 25 | 7 jours | Gris | - | 31.2 | - | - | - | |||
- | 100 | Devis | Gris | - | 10.4 | - | - | - | |||
- | 100 | Devis | Gris | - | 10.4 | - | - | - |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Classe d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles