Prise SPDB 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3040407
3040410
3040423
3040436
3040449
3040452
3040465
3040478
3040481
3040494
3040504
3040517
3040520
3040533
3040546
3040737
3040740
3043190
3043200
3043213
3043226
3043239
3043242
3043255
3043268
3043271
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Taille du produit (largeur)
(mm)
Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation

2.66 €

100 21 jours Gris5.2V0PA

4.56 €

50 7 jours Gris5.2--

6.46 €

50 7 jours Gris5.2--

8.38 €

50 7 jours Gris5.2--

10.26 €

50 7 jours Gris5.2--

12.18 €

25 7 jours Gris5.2--

14.10 €

25 7 jours Gris5.2--

16.00 €

25 7 jours Gris5.2--

17.92 €

25 21 jours Gris5.2--

20.56 €

25 7 jours Gris5.2--

22.98 €

10 7 jours Gris5.2--

24.81 €

10 21 jours Gris5.2--

26.66 €

10 21 jours Gris67.6--

28.90 €

10 21 jours Gris5.2--

30.74 €

10 7 jours Gris5.2--

2.66 €

100 21 jours Bleu5.2--

2.66 €

100 21 jours Vert-jaune5.2--

2.66 €

100 7 jours Gris5.2--

2.66 €

100 21 jours Bleu5.2--

2.66 €

100 21 jours Vert-jaune5.2--

2.66 €

100 7 jours Gris5.2--

2.66 €

100 7 jours Bleu5.2--

2.66 €

100 7 jours Vert-jaune5.2--

2.66 €

100 7 jours Gris5.2--

2.66 €

100 21 jours Bleu5.2--

2.66 €

100 7 jours Vert-jaune5.2--

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 14 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.50
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24
Longueur de dénudage(mm) 10 (max.) Connexion (composants) Ressort de traction Classe d'isolation I
Produits industriels Oui

Assistance technique