Bornier de terre d'installation UK 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3024753

Référence pièce
3024753
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.57 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu AWG 24 - 8 Largeur du collier(mm) 16.4
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6 Tension nominale(V) 400
Tension nominale (détails)(V) 250V (à 10mm²) Courant nominal(A) 57 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 16.4
Longueur de dénudage(mm) 10 (max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre d'installation UK 6, le numéro d'article est le suivant: 3024753.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3024753.

Assistance technique