Bornier de sectionnement à lame PT 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3210157
3210169
3210170
3210172
3210184
3210191
3210192
3211650
3211663
3211676
3212316
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Type de connecteur (catégorie) Matériau d'isolation

2.73 €

100 7 jours -Gris-0.14 - 2.50-1636.7---Connecteur enfichableBorne de sectionnement-

2.94 €

100 7 jours 3Gris26 - 140.14 - 2.532036.5745.28-10Raccord rapideBorne NPA

3.06 €

100 7 jours 3Gris-0.14 - 2.50-1636.7---Connecteur enfichableBorne de sectionnement-

3.34 €

100 7 jours 4Gris26 - 140.14 - 2.532036.5845.28-10Raccord rapideBorne NPA

3.46 €

100 7 jours 4Gris-0.14 - 2.50-1636.7---Connecteur enfichableBorne de sectionnement-

3.46 €

100 82 jours 4Bleu-0.14 - 2.50-1636.7---Connecteur enfichableBorne de sectionnement-

1.78 €

150 7 jours -Gris-0.14 - 2.50-1636.8---Connecteur enfichableBorne N-

2.61 €

100 7 jours -Bleu26 - 140.14 - 2.5-2035.3625.28-10Raccord rapideBorne NPA

2.94 €

100 7 jours 3Bleu26 - 140.14 - 2.5-2036.5745.28-10Raccord rapideBorne NPA

3.34 €

100 7 jours 4Bleu26 - 140.14 - 2.5-2036.5845.28-10Raccord rapideBorne NPA

2.77 €

100 7 jours -Orange26 - 140.14 - 2.5-2035.3625.28-10Raccord rapideBorne N-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Tension nominale(V) 400
Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V0 Produits industriels Oui

Assistance technique