Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3270079
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | -60 | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 1.5 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 130 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Type de connecteur (catégorie) | Borne de sectionnement |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de séparateur de jauge PTC 2.5-MT, le numéro d'article est le suivant: 3270079.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3270079.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles