Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0271017
Référence pièce
|
---|
0271017 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 8 | Color | Gris | AWG | 20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 |
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 32 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 45.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) |
Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Type C CEE 7/16 prise 2.8mm | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant USK 4-FS / FS, le numéro d'article est le suivant: 0271017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0271017.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles