Bornier traversant UDK 4-DUR 499

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2775250

Référence pièce
2775250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.02 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 630 Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 63.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UDK 4-DUR 499, le numéro d'article est le suivant: 2775250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2775250.

Assistance technique