Bornier à double niveau PTTBS 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209604
3209605
3209606
3209609
3209617
3210211
3210212
3211260
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Broches par rangée Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Matériau d'isolation Produits industriels

2.15 €

100 57 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.5-500-785.28-10Raccord rapidePAOui

2.28 €

100 7 jours -Orange-0.14 - 2.500.14 - 2.50-500278--Ressort de traction--

2.15 €

100 7 jours -Gris-0.14 - 2.500.14 - 2.50-500278--Ressort de traction--

2.15 €

100 7 jours -Gris-0.14 - 2.500.14 - 2.50-500278--Ressort de traction--

2.15 €

100 7 jours 4Bleu26 - 120.14 - 40.14 - 2.5-500-785.28-10Raccord rapidePAOui

4.39 €

50 7 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.53500-785.28-10Raccord rapidePAOui

4.39 €

50 7 jours -Bleu-0.14 - 2.500.14 - 2.50-500278--Ressort de traction--

2.37 €

100 7 jours -Gris-0.14 - 2.500.14 - 2.50-800292.6--Ressort de traction--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Courant nominal(A) 22 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 55 Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne à double port

Assistance technique