Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche droite M8, codage B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404461
1404481
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 Matériau de la gaine Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2

16.13 €

12 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouvertePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)-

29.03 €

7 7 jours [Femelle droit] prise, droite-Câble de capteur / actionneurPUR

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN2 fiche, droite Longueur(m) 1.5 Plage de température(°C) -40 - +80
Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V AC) 30
Type de filetage côté connexion M8 Couleur du câble Noir Matériau de contact CuSn
Surface de contact Au

Assistance technique