Câble de capteur / actionneur SAC-8P, fiche droite M8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404136
1404137
1404178
1404199
1404200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 Longueur
(m)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2

63.70 €

3 43 jours [Femelle droit] prise, droite-Câble de capteur / actionneurPP

31.85 €

6 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte1.5Connecteur de capteur / actionneur (préfab)PP

21.28 €

9 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte1.5Connecteur de capteur / actionneur (préfab)PE-X

39.78 €

5 7 jours [Femelle droit] prise, droite1.5Câble de capteur / actionneurPUR

42.55 €

5 7 jours [Femelle droit] prise, droite-Câble de capteur / actionneurPUR

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN2 fiche, droite Plage de température(°C) -40 - +80 Nombre de broches 8
Courant nominal(A) 1.50 Tension nominale(V AC) 30 Type de filetage côté connexion M8
Couleur du câble Noir Matériau de contact CuSn Surface de contact Au
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène

Assistance technique