Connecteur de capteur / actionneur (préfab) adaptateur M12, en forme de Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1668959

Référence pièce
1668959
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.71 €

6 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 fiche, droite CN2 prise, angle droit Longueur(m) 0.3
Diamètre extérieur(mm) 1.27 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 3
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Adaptateur, forme en Y Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur (préfab) adaptateur M12, en forme de Y, le numéro d'article est le suivant: 1668959.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1668959.

Assistance technique