Connecteur de capteur / actionneur (préfab) fiche mâle M12, droite, prise, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1454105
1454189
1454192
1681509
1681512
1681525
1681538
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Indice IP Connexion (composants) Matériau de la gaine Type de joint Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

39.50 €

5 7 jours --1.600.5-4IP65-PE-X--

69.10 €

3 43 jours -4.71.600.5Pose fixe -40 - +804IP65/IP68/IP69K-PE-XÀ visserignifuge

85.00 €

3 43 jours --1.600.5-4IP65Câble à extrémité ouvertePE-X--

18.88 €

10 30 jours 0.3-1.270.34-3IP65-PUR--

19.36 €

10 7 jours 0.6-1.270.34-3IP65-PUR--

20.80 €

9 7 jours 1.5-1.270.34-3IP65-PUR--

23.20 €

8 7 jours --1.270.34-3IP65-PUR--

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 prise, droite Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 250 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Couleur du câble Noir Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique