Câble de capteur / actionneur, prise coudée M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1669880
1669893
1694392
1694402
1694415
1694428
1694431
1694509
1694512
1694525
1694538
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Disposition du noyau Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale (détails)
(V)
Indice IP Type (divers)

20.98 €

9 43 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.5---5-24-IP65-

24.20 €

8 43 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit----5-24-IP65-

17.10 €

11 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.5---3-24-IP65-

19.50 €

10 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte-4.442 x 10mmapplications fixes -40 - +80342424IP65/IP68/IP69KFemelle M12, coudée, LED / extrémité libre

22.70 €

9 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte-4.442 x 10mmapplications fixes -40 - +80342424IP65/IP68/IP69KPrise M12, coudée, LED / extrémité libre

30.70 €

6 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte-4.442 x 10mmapplications fixes -40 - +80342424IP65/IP68/IP69KConnecteur femelle M12, coudée LED / extrémité libre

39.25 €

5 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit----5-24-IP65-

11.60 €

16 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.5---3-250-IP65-

14.00 €

13 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit----3-250-IP65-

17.20 €

11 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit--42 x 0,10mm-34250250IP65Prise M12, droite / extrémité libre

25.20 €

8 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit----3-250-IP65-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 1.27 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Courant nominal(A) 4
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, angle droit
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique