Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1434882 |
1434895 |
1434905 |
1434918 |
1435137 |
1435140 |
1435153 |
1435166 |
1435289 |
1435292 |
1435302 |
1435315 |
1435438 |
1435441 |
1435454 |
1435467 |
1435580 |
1435593 |
1435603 |
1435616 |
1453261 |
1453290 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
23.53 € | 8 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
26.90 € | 7 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
20.83 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
21.50 € | 9 | 47 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
23.53 € | 8 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
26.90 € | 7 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
20.83 € | 9 | 43 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
23.53 € | 8 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
26.90 € | 7 | 43 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
20.83 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
23.53 € | 8 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
26.90 € | 7 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
20.83 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type CI | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type CI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
23.53 € | 8 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type CI | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
26.90 € | 7 | 43 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type CI | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | |||
46.99 € | 4 | 45 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | - | |||
55.49 € | 4 | 43 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | - |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 24 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Produits industriels
Propriétés optionnelles