Presse-étoupe G-INS-NPT 3 / 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1411184

Référence pièce
1411184
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.37 €

15 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la borne (max.)(mm) 18 Diamètre de collier(mm) 13 Longueur de filetage(mm) 13
Taille de clé(mm) 30 Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -40
Indice IP IP68 Couleur Argent Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe
Matériau Métal Type de filetage 3/4"

Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe G-INS-NPT 3 / 4, le numéro d'article est le suivant: 1411184.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411184.

Assistance technique