Adaptateurs avant FLKM 50-PA-AB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2302735
2302748
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

148.00 €

2 7 jours

148.00 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Nombre total de broches 50 Type de module de transfert (catégorie) Adaptateur avant Connecteur (champ) Barrette à broches IDC-FLK
Convient à Honeywell C200 Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-FLKM-PA Caractéristiques du module de transfert Toute orientation
Connecteur (commande) Vis

Assistance technique