Adaptateurs avant FLKM 50-PA-PA-MODI-TSX / Q

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2294306

Référence pièce
2294306
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Nombre total de broches 50
Type de module de transfert (catégorie) Adaptateur avant Connecteur (champ) Barrette à broches IDC-FLK Convient à MODICON® TSX Quantum
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-FLKM-PA Caractéristiques du module de transfert Toute orientation

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs avant FLKM 50-PA-PA-MODI-TSX / Q, le numéro d'article est le suivant: 2294306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2294306.

Assistance technique