Adaptateurs avant VIP-PA-FLK50, avec câbles système connectés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2321800
2322443
2322456
2322469
2322472
2322485
2322498
2322508
2322540
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

237.60 €

1 7 jours

216.80 €

1 40 jours

223.70 €

1 47 jours

230.70 €

1 47 jours

244.50 €

1 47 jours

251.50 €

1 7 jours

265.30 €

1 47 jours

279.20 €

1 47 jours

348.50 €

1 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Température max.(°C) +50
Température min.(°C) -20 Nombre total de broches 50 Type de module de transfert (catégorie) Adaptateur avant
Connecteur (champ) Prise IDC-FLK Convient à Siemens SIMATIC® S7-300 Série (modules de transfert Phoenix) VARIOFACE-VIP-PA-FLK
Caractéristiques du module de transfert Toute orientation Connecteur (commande) Ressort de traction

Assistance technique