Module d'interface VIP-3 / SC / RJ45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2900701

Référence pièce
2900701
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.80 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecteur (commande) RJ45 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Nombre total de broches 8
Connecteur (champ) Vis Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-VIP Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert Toute orientation

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface VIP-3 / SC / RJ45, le numéro d'article est le suivant: 2900701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900701.

Assistance technique