Module passif UMK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2900682

Référence pièce
2900682
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.00 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecteur (commande) RJ45 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Nombre total de broches 10, 8
Connecteur (champ) Ressort de traction Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UMK Type de module de transfert (catégorie) Module passif
Fonctions du module de transfert Toute orientation

Vous vous trouvez sur la page de Module passif UMK, le numéro d'article est le suivant: 2900682.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900682.

Assistance technique