Cadre de montage RJ45, pour verrouillage à baïonnette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419184
1419185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble
(mm)

81.10 €

3 7 jours -

81.10 €

3 54 jours 0.64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connecteur Prise, droite Côté connexion A (capteurs / actionneurs) RJ45 Indice IP IP67
Nombre de broches (RJ) 8 Tension nominale(Vdc) 72 Connecteur standard Connecteur de capteur
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique