• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur enfichable RJ45 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1656725

Référence pièce
1656725
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre de câble
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Côté connexion A (capteurs / actionneurs) Indice IP Plage de température
(°C)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Section transversale min.
(mm²)
Nombre de broches (RJ) Nombre total de broches Connecteur standard Connexion (composants) Surface de contact Matériau de contact Description Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type (divers)

20.28 €

9 7 jours Gris4.50 - 80.36RJ45IP20-20 - +70ºC+70-200.138P8C8RJ45IDCOr sur nickelAlliage de cuivre-Connecteur TIA-568B à code couleurConnexion rapide IDC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connecteur Fiche mâle, droite Courant nominal(A) 1.75 Tension nominale(Vdc) 72
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable RJ45, le numéro d'article est le suivant: 1656725.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1656725.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1417401
1419182
1656990
1658435
1658493
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre de câble
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Côté connexion A (capteurs / actionneurs) Indice IP Plage de température
(°C)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Section transversale min.
(mm²)
Nombre de broches (RJ) Nombre total de broches Connecteur standard Connexion (composants) Surface de contact Matériau de contact Description Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type (divers)

26.82 €

7 7 jours Noir4.50 - 80.36RJ45IP20-20 - +70ºC+70-200.138P8C8RJ45IDCOr sur nickelAlliage de cuivre-Connecteur TIA-568B à code couleurConnexion rapide IDC

76.03 €

3 54 jours Argent0.51-PersonnalisableIP67----8-Connecteur de capteurCut & Clip-----

31.73 €

6 33 jours Gris4.50 - 80.36RJ45IP67-20 - +60+70-200.138P8C8RJ45IDCOr sur nickelAlliage de cuivreassemblage avec section transversale de fil AWG 26...22Connecteur TIA-568B à code couleurCAT5e

23.34 €

8 7 jours Gris4.50 - 80.36RJ45IP20-+70-200.134-Connecteur de capteurCut & ClipOr sur nickelAlliage de cuivre-Connecteur TIA-568B à code couleur-

35.80 €

6 33 jours Noir4.50 - 80.36RJ45IP67-+70-200.138-Connecteur de capteurCut & ClipOr sur nickelAlliage de cuivre-Connecteur TIA-568B à code couleur-

Assistance technique