Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1653168
Référence pièce
|
---|
1653168 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connecteur | Couleur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Courant nominal (A) | Nombre total de broches | Connecteur standard | Connexion (composants) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Matériau de contact | Description | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 15 | 7 jours | [Jack (type à montage sur panneau)] Prise, montage horizontal | Argent | 0.36 | RJ45 | -40 - +80 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 1 | 60 | 2 | - | RJ45 | Perforation | Personnalisable | Or sur nickel | Alliage de cuivre | Femelle à LSA | CAT 6 | - |
Loading...
Indice IP | IP20 | Tension nominale(Vdc) | 72 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Insert de prise RJ45, le numéro d'article est le suivant: 1653168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1653168.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Nombre total de broches
Produits industriels
Couleur
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Côté connexion A (capteurs / actionneurs)
Plage de température(°C)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Section transversale min.(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Courant nominal(A)
Connecteur standard
Connexion (composants)
Côté connexion B (capteurs / actionneurs)
Surface de contact
Matériau de contact
Description
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1652936 |
1653090 |
1654552 |
1689064 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de connecteur | Couleur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Courant nominal (A) | Nombre total de broches | Connecteur standard | Connexion (composants) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Matériau de contact | Description | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 11 | 21 jours | [Jack (type à montage sur panneau)] Prise, montage horizontal | - | - | Prise RJ45 | -40 - +70 | +70 | -40 | - | 8P8C | - | - | 1 | 8 | RJ45 | IDC | Personnalisable | Or sur nickel | Alliage de cuivre | Prise au câble | CAT 5e | - | |||
8.02 € | 25 | 61 jours | [Jack (type à montage sur panneau)] Prise, verticale | - | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | Connecteur de capteur | Soudage | Personnalisable | - | - | - | - | Oui | |||
14.94 € | 15 | 23 jours | [Prise jack] Prise, droite | - | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | Connecteur de capteur | - | Personnalisable | - | - | - | - | Oui | |||
11.60 € | 20 | 7 jours | Adaptateur, intégré | Argent | - | Prise RJ45 | - | +60 | -20 | - | 8P8C | - | - | 1.50 | - | RJ45 | Prise | Prise RJ45 | Or sur nickel | Alliage de cuivre | - | - | - |