Module de relais RIF-0-OSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2905657

Référence pièce
2905657
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.35 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 84 Largeur de la dimension(mm) 6.2 Dimension de profondeur(mm) 68
Charge actuelle (max.)(mA) 3 Plage de tension de contrôle 19.2 - 28.8Vdc Tension nominale(Vdc) 24
Tension de commutation (max.)(Vdc) 33 Tension de commutation (min.)(Vdc) 3 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -25 Type de contact 1 fabricant Connexion (composants) Borne à vis
Type de relais (catégorie) SSR Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module de relais RIF-0-OSC, le numéro d'article est le suivant: 2905657.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905657.

Assistance technique