Module d'interface UM 45-DO, avec voyant lumineux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2968195

Référence pièce
2968195
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.10 €

3 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Connecteur (commande) Barrette IDC/FLK Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UM45-DO Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert + câble ruban/connecteur Combicon

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface UM 45-DO, avec voyant lumineux, le numéro d'article est le suivant: 2968195.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2968195.

Assistance technique