Module d'interface UMK- EC38 / 38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2976284
2976297
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température max.
(°C)

248.00 €

1 7 jours +50

243.60 €

1 7 jours +40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 38 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Connecteur (commande) Connecteur ELCO
Adapté à Connecteur ELCO Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UMK-EC Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert Toute direction

Assistance technique