Module d'interface UMK- PVB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2972136

Référence pièce
2972136
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

201.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Température max.(°C) +50
Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Connecteur (commande) Vis
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UMK-PVB Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + 6 barres de liaison

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface UMK- PVB, le numéro d'article est le suivant: 2972136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2972136.

Assistance technique