Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2315133 |
2315188 |
2322168 |
2322210 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connecteur (commande) | Fonctions du module de transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.60 € | 3 | 7 jours | Barrette D-Sub | Toute direction | |||
66.60 € | 3 | 7 jours | Prise D-Sub | Toute direction | |||
115.30 € | 2 | Devis | Barrette D-Sub | + LED | |||
115.30 € | 2 | 7 jours | Prise D-Sub | + LED |
Loading...
Collier pour bornier | Screw | Nombre de pôles(Pôle) | 25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-VIP | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Connecteur (commande)
Fonctions du module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles