Module d'interface VIP-3 / SC / D37SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2315146
2315191
2322171
2322223
2900675
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connecteur (commande) Fonctions du module de transfert

76.95 €

3 7 jours Barrette D-SubToute direction

77.00 €

3 7 jours Prise D-SubToute direction

149.70 €

2 7 jours Barrette D-Sub+ LED

149.70 €

2 7 jours Prise D-Sub+ LED

97.85 €

2 7 jours Barrette D-SubToute direction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 37 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-VIP Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert

Assistance technique