Module d'interface VIP-3 / SC / FLK40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2315078

Référence pièce
2315078
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.20 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 40 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Connecteur (commande) Barrette IDC/FLK Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-VIP Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert + verrous

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface VIP-3 / SC / FLK40, le numéro d'article est le suivant: 2315078.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2315078.

Assistance technique