Module d'interface, module VARIOFACE, avec connexion à vis et barrette femelle Sub-D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2962777
2962780
2962793
2962803
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur de la dimension
(mm)

65.03 €

1 Disponible 3 jours 954

71.55 €

1 Disponible 3 jours 1565

93.68 €

1 Disponible 3 jours 2590

106.75 €

1 Disponible 3 jours 37121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Dimension verticale(mm) 42 Dimension de profondeur(mm) 45
Section transversale du connecteur(mm²) 0.14 - 1.5 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Tension de fonctionnement(V AC) 125 Courant de service(A) max. 2.5 Type de boîtier Ensemble rail DIN
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UM45-D Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + connecteur double port

Assistance technique