Module d'interface, module VARIOFACE Pour barrette multi-prises D-SUB - série UM 45 D 0.14 - 1.5mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2962751

Référence pièce
2962751
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 37 Dimension verticale(mm) 42
Largeur de la dimension(mm) 121 Dimension de profondeur(mm) 45 Section transversale du connecteur(mm²) 0.14 - 1.5
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Tension de fonctionnement(V AC) 125
Courant de service(A) max. 2.5 Type de boîtier Ensemble rail DIN Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UM45-D
Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + connecteur double port

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface, module VARIOFACE Pour barrette multi-prises D-SUB - série UM 45 D 0.14 - 1.5mm², le numéro d'article est le suivant: 2962751.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2962751.

Assistance technique