Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2284565 |
2284581 |
2289696 |
2290423 |
2294487 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Collier pour bornier | Nombre de pôles (Pôle) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Connecteur (commande) | Type de module de transfert (catégorie) | Fonctions du module de transfert | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 57 jours | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Module de transfert | + LED | Oui | |||
453.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 37 jours | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Module de transfert | Toute direction | Oui | |||
73.93 € | 1 | 37 jours | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Module de transfert | Toute direction | - | ||||
107.10 € | 2 | 33 jours | Screw | 12, 14 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 | Barrette IDC/FLK | Module de transfert | Toute direction | - | ||||
108.30 € | 2 | 7 jours | Screw | 14 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 | Barrette IDC/FLK | Module passif | Toute direction | - |
Loading...
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-FLKM |
---|
Configurer
Propriétés de base
Collier pour bornier
Nombre de pôles(Pôle)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Connecteur (commande)
Type de module de transfert (catégorie)
Fonctions du module de transfert
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles