Module passif UM 45-FLK50 / 32IM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2962890
2965224
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Collier pour bornier Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Connecteur (commande)

189.00 €

1 7 jours Screw------

185.80 €

1 33 jours Spring1.50.22.50.28Barrette IDC/FLK

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 50 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-Compact UM45-FLK Type de module de transfert (catégorie) Module passif Fonctions du module de transfert Toute direction

Assistance technique