Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Collier pour bornier | Screw | Dimension verticale(mm) | 50 | Dimension de profondeur(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.14 - 1.5 | Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 |
Tension de fonctionnement(V AC) | 60 | Type de boîtier | Ensemble rail DIN | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-UM45-FLK |
Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert | Fonctions du module de transfert | + connecteur double port |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Largeur de la dimension(mm)
Courant de service(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles