Module d'interface UM 25-D25SUB, barrette à broches, pour montage à angle droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2959612

Référence pièce
2959612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.30 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Connecteur (commande) Barrette D-Sub Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-Slim-Line-UM25 Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert Toute direction

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface UM 25-D25SUB, barrette à broches, pour montage à angle droit, le numéro d'article est le suivant: 2959612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2959612.

Assistance technique