Module d'interface UM 45-DI / DO, barrette à broches, avec indicateur lumineux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2968205

Référence pièce
2968205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

262.90 €

1 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Connecteur (commande) Barrette IDC/FLK Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UM45-DI Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert Toute direction

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface UM 45-DI / DO, barrette à broches, avec indicateur lumineux, le numéro d'article est le suivant: 2968205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2968205.

Assistance technique