Module de relais RIF-3-RSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2903300

Référence pièce
2903300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.95 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Dimensions, hauteur(mm) 96 Largeur de la dimension(mm) 40
Dimension de profondeur(mm) 90 Durabilité 2 x 107 cycles de commutation Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -40 Tension nominale (détails)(Vdc) 24 Tension de commutation (max.)(Vdc) 250
Courant de commutation (max.)(A) 1.5 Matériau de contact AgNi Type de contact 3 inverseurs
Caractéristiques du relais + diode flyback Type de relais (catégorie) Composant de relais Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module de relais RIF-3-RSC, le numéro d'article est le suivant: 2903300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2903300.

Assistance technique