Câble adaptateur pour capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, M12, câblage double, prise droite

Câble adaptateur pour capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, M12, câblage double, prise droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1106800010
1106800150
1106800300
1106800500
1106801000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble

9.51 €

1 72 jours 0.1

13.23 €

1 72 jours 1.5

17.20 €

1 72 jours 3

22.52 €

1 72 jours 5

35.80 €

1 72 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Type de connexion électrique, côté champ Extrémité de conducteur libre Type de contact enfichable, côté champ Femelle (bus)
Position de l'entrée de câble, côté champ Droit Type de connexion électrique, côté boîtier M12 Type de contact enfichable, côté boîtier Femelle (bus)
Position de l'entrée de câble, côté boîtier Droit Matériau de gaine de câble Autre Sans halogène Oui
Couleur de gaine de câble Noir Avec témoin LED Non Blindé Non
Type de câble Multiconducteur Matériau de corps principal CuZn Matériau de surface de contact Au
Température extérieure admissible du câble, fixe -40 - 80 Température extérieure admissible du câble, en mouvement -25 - 80 Courant nominal d'entrée 4
Tension nominale 250

Assistance technique