Câble de capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, 7 / 8", prise droite

Câble de capteur-actionneur  (assemblé), une extrémité sans connecteur, 7 / 8", prise droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble de capteur / actionneur pour le câblage des capteurs et des actionneurs, et pour la transmission des données. Le câble moulé est doté d'un joint testé et connecté en usine du connecteur au câble.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1292100150
1292100200
1292100300
1292100500
1292101000
1292140150
1292140200
1292140300
1292140500
1292141000
1292190150
1292190200
1292190300
1292190500
1292191000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Longueur de câble Courant nominal d'entrée

34.55 €

1 4 jours 31.512

37.11 €

1 4 jours 3212

42.26 €

1 4 jours 3312

52.52 €

1 4 jours 3512

78.20 €

1 4 jours 31012

40.83 €

1 4 jours 41.59

44.57 €

1 4 jours 429

52.00 €

1 4 jours 439

66.88 €

1 4 jours 459

104.08 €

1 4 jours 4109

50.89 €

1 4 jours 51.59

55.38 €

1 4 jours 529

64.37 €

1 4 jours 539

82.34 €

1 4 jours 559

127.25 €

1 4 jours 5109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion électrique, côté champ Extrémité de conducteur libre Position de l'entrée de câble, côté champ Droit Type de connexion électrique, côté boîtier Autre
Type de contact enfichable, côté boîtier Femelle (bus) Position de l'entrée de câble, côté boîtier Droit Matériau de gaine de câble PUR (polyuréthane)
Sans halogène Oui Couleur de gaine de câble Noir Avec témoin LED Non
Blindé Non Type de câble Multiconducteur Matériau de corps principal Autre
Matériau de surface de contact Au Température extérieure admissible du câble, fixe -50 - 80 Température extérieure admissible du câble, en mouvement -20 - 80
Tension nominale 300

Assistance technique