Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1259010150 |
1259010300 |
1259010500 |
1259011000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.57 € | 1 | 69 jours | 1.5 | |||
97.77 € | 1 | 39 jours | 3 | |||
105.97 € | 1 | 4 jours | 5 | |||
126.38 € | 1 | 39 jours | 10 |
Loading...
Nombre de pôles | 12 | Type de connexion électrique, côté champ | Extrémité de conducteur libre | Position de l'entrée de câble, côté champ | Coudé |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique, côté boîtier | Autre | Type de contact enfichable, côté boîtier | Femelle (bus) | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Coudé |
Matériau de gaine de câble | PUR (polyuréthane) | Sans halogène | Non | Couleur de gaine de câble | Noir |
Avec témoin LED | Non | Blindé | Non | Type de câble | Multiconducteur |
Matériau de corps principal | Autre | Matériau de surface de contact | Au | Température extérieure admissible du câble, fixe | -25 - 70 |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -5 - 70 | Courant nominal d'entrée | 3 | Tension nominale | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles