Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9456170030 |
9456170060 |
9456170100 |
9456170150 |
9456170200 |
9456170300 |
9456170500 |
9456170600 |
9456170800 |
9456171000 |
9457400061 |
9457400101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble | Matériau de gaine de câble | Sans halogène | Couleur de gaine de câble | Blindé | Matériau de surface de contact | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 1 | 4 jours | 0.3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
20.14 € | 1 | 4 jours | 0.6 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
20.78 € | 1 | 4 jours | 1 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
21.57 € | 1 | 4 jours | 1.5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
22.38 € | 1 | 4 jours | 2 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
23.98 € | 1 | 4 jours | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
27.20 € | 1 | 4 jours | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
28.82 € | 1 | 4 jours | 6 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
32.03 € | 1 | 4 jours | 8 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
35.23 € | 1 | 4 jours | 10 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | |||
- | 20.14 € | 1 | 4 jours | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 20.78 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Type de contact enfichable, côté champ | Mâle (fiche) | Position de l'entrée de câble, côté champ | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Droit | Avec témoin LED | Oui |
Type de câble | Multiconducteur | Courant nominal d'entrée | 4 | Tension nominale | 24 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble
Matériau de gaine de câble
Sans halogène
Couleur de gaine de câble
Blindé
Matériau de surface de contact
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles