Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0181461001
Nombre de pôles(Pôle) | 12 | Méthode de montage | Avec rail DIN | Dimension verticale(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 70 | Dimension de profondeur(mm) | - | Type de connexion électrique, côté terrain | Connexion à vis |
Type de connexion électrique, côté commande | Autre | Tension nominale | 230 | Courant nominal | 1 |
Degré de pollution | 2 | Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles