Interface, RS, isolateur, connexion avec collier de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9449110000

Référence pièce
9449110000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.54 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 25 Méthode de montage Avec rail DIN Dimension verticale(mm) 81
Largeur de la dimension(mm) 109 Dimension de profondeur(mm) - Type de connexion électrique, côté terrain Connexion à collier à ressort
Type de connexion électrique, côté commande Autre Tension nominale 50 Courant nominal 0.5
Degré de pollution 2 Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Vous vous trouvez sur la page de Interface, RS, isolateur, connexion avec collier de tension, le numéro d'article est le suivant: 9449110000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9449110000.

Assistance technique