Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9448100000 |
9448110000 |
9448120000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | |
---|---|---|---|---|---|---|
181.46 € | 1 | 4 jours | 15 | |||
228.52 € | 1 | 4 jours | 25 | |||
398.03 € | 1 | 30 jours | 37 |
Loading...
Méthode de montage | Avec rail DIN | Dimension verticale(mm) | 81 | Largeur de la dimension(mm) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | - | Type de connexion électrique, côté terrain | Connexion à vis | Type de connexion électrique, côté commande | Autre |
Tension nominale | 50 | Courant nominal | 0.5 | Degré de pollution | 2 |
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles