Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0224761001
Référence pièce
|
---|
0224761001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Type de connexion électrique, côté terrain | Type de connexion électrique, côté commande | Tension nominale | Courant nominal | Degré de pollution | Méthode de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 99.08 € | 1 | 4 jours | 64 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |
Loading...
Méthode de montage | Avec rail DIN | Dimension de profondeur(mm) | - |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface avec borne, connecteur, le numéro d'article est le suivant: 0224761001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0224761001.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Type de connexion électrique, côté terrain
Type de connexion électrique, côté commande
Tension nominale
Courant nominal
Degré de pollution
Méthode de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0224461001 |
0224561001 |
0224661001 |
0224861001 |
0224961001 |
0225061001 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Type de connexion électrique, côté terrain | Type de connexion électrique, côté commande | Tension nominale | Courant nominal | Degré de pollution | Méthode de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67.52 € | 1 | 4 jours | 40 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 83.78 € | 1 | 4 jours | 50 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 99.18 € | 1 | 4 jours | 60 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 53.31 € | 1 | 4 jours | 26 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 33.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 36.62 € | 1 | 4 jours | 14 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |