Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1371140000 |
1371170000 |
1371190000 |
1371210000 |
1371500000 |
1371550000 |
1371590000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Type de connexion électrique, côté terrain | Type de connexion électrique, côté commande | Tension nominale | Courant nominal | Degré de pollution | Méthode de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.03 € | 1 | 30 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | |||
120.94 € | 1 | 19 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | |||
120.94 € | 1 | 19 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | |||
120.94 € | 1 | 19 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | |||
73.23 € | 1 | 4 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | |||
73.23 € | 1 | 19 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | |||
73.23 € | 1 | 19 jours | 40 | 52 | 70 | Connexion à collier à ressort | Connexion enfichable | 70 | - | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |
Loading...
Méthode de montage | Avec rail DIN | Dimension de profondeur(mm) | - |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Type de connexion électrique, côté terrain
Type de connexion électrique, côté commande
Tension nominale
Courant nominal
Degré de pollution
Méthode de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles