Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1083050000 |
1165140000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 25 | 4 jours | Beige | |||
6.31 € | 25 | 65 jours | Noir |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | 1.5 - 10 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | 1.5 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | 1.5 - 6 | Courant nominal dans | 6.3 | Tension nominale | 250 |
Type de connexion électrique 1 | Connexion à collier enfichable | Position de connexion | Supérieur | Nombre de niveaux | 1 |
Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Température de fonctionnement | -50 - 120 |
Largeur/dimension de la grille | 12.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | 39.6 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Longueur | 81 | Type d'insert de fusible | Fusible G 5 x 20mm | Tension d'alimentation pour indication de défaut | 250 |
Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles