Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1082370000 |
1315850000 |
1315870000 |
1315880000 |
1315890000 |
1315900000 |
1315920000 |
1334480000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Tension nominale | Position de connexion | Couleur | Tension d'alimentation pour indication de défaut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 50 | 4 jours | - | - | - | 60 | - | Orange | 60 | |||
9.68 € | 50 | 4 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 120 | Incliné | Rouge | - | |||
9.68 € | 50 | 4 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 120 | Incliné | Jaune | - | |||
- | 9.88 € | 50 | 32 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 120 | Incliné | Bleu | - | ||
9.68 € | 50 | 4 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 120 | Incliné | Orange | - | |||
9.68 € | 50 | 4 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 120 | Incliné | Noir | - | |||
9.68 € | 50 | 32 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 120 | Incliné | Vert | - | |||
10.11 € | 50 | 4 jours | - | - | - | 28 | - | Bleu | - |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Courant nominal dans | 6.3 | Type de connexion électrique 1 | Connexion avec collier à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique |
Température de fonctionnement | -50 - 120 | Largeur/dimension de la grille | 7.9 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | 73 |
Plaque de fermeture requise | Oui | Longueur | 79.5 | Type d'insert de fusible | Fusible G 5 x 20mm |
Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Tension nominale
Position de connexion
Couleur
Tension d'alimentation pour indication de défaut
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles