Borne de fusible, connexion à collier tendeur, sans LED, pour connecteur croisé enfichable, une extrémité sans connecteur, connexion à collier tendeur

Borne de fusible, connexion à collier tendeur, sans LED, pour connecteur croisé enfichable, une extrémité sans connecteur, connexion à collier tendeur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1058520000
1135050000
1265990000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal dans Type de porte-fusible Tension d'alimentation pour indication de défaut

25.58 €

10 4 jours 57Enfichable32

24.91 €

100 20 jours --32

26.95 €

10 4 jours 57-250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Pour DIN 35mm (TS35) Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble 0.5 - 6 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide 0.5 - 10
Section transversale du conducteur connectable multifilaire 0.5 - 6 Tension nominale 250 Type de connexion électrique 1 Connexion avec collier à ressort
Position de connexion Supérieur Nombre de niveaux 1 Type de rail DIN Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Corps d'isolation du matériau Thermoplastique Température de fonctionnement -50 - 120 Largeur/dimension de la grille 16
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible 47 Plaque de fermeture requise Oui Couleur Noir
Longueur 93 Ignifuge classe UL94 V0

Assistance technique